??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 23
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descrição:
Controlo da pressão
Lista de peças
DW35F002
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Os sensores de pressão são adequados para medir diferentes meios com elevada precisão. Estão disponíveis com saída de comutação e/ou saída analógica. Utilizando um software para PC, os valores medidos podem ser registados, dependendo do tipo de dispositivo. Estes sensores podem ser utilizados em todas as áreas de, por exemplo, aplicações pneumáticas e hidráulicas.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
Ecrã
Execução da função de comutação
Normalmente fechado/ normalmente aberto
Execução da saída de alarme
Versão de saída analógica
Concepção da ligação eléctrica
Conector M12
Concepção da ligação ao processo
Versão de saída de comutação
Tipo
Cilindro liso
Meios adequados
Procedimento de definição
Software de aplicação
Versão IO-Link
Para meios líquidos
Sim
Para meios pastosos
À prova de curto-circuito
Sim
Ecrã de medição
Método de medição
Classe de protecção (IP)
Protecção contra polaridade inversa
Sim
Material do invólucro
Material do transdutor
Funções de saída
Função de janela
Tempo de Outono
Tempo de resposta
Número de saídas de comutação
2
Corrente nominal de comutação
Atraso de prontidão
2.000ms
Pressão de ruptura
Diâmetro do sensor
Amortecimento (saída analógica)
Amortecimento (valor indicado)
Comprimento da rosca
Passo de linha
Corrente em vazio
Comprimento
Máx. Pressão de funcionamento
Precisão relativa da medição
Pressão nominal
Ondulação residual
Número de postes
Histerese relativa
1%
Desvio relativo da linearidade
Repetibilidade relativa
Frequência de comutação
Queda de tensão
Desvio de temperatura em toda a gama de medição
Definição inicial
Atraso de desactivação
0 - 20
Tensão de funcionamento (DC)
Atraso na ligação
Fixação final
Temperatura média
Pressão do intervalo de medição
Temperatura ambiente
Última actualização
2023-11-02
Visualização do artigo
Visualização do artigo
Ficha de dados do produto
Ficha de dados do produto
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD