??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Schaltschrankeinbau
Bill of material
VL250100
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Ein Verknüpfen von digitalen Signalen direkt an der Maschine kann zu einer erhebliche Kosten- und Aufwandsminimierung beitragen. Ein klassischer Anwendungsfall ist das Verknüpfen verschiedener Signale direkt im Feld. So lassen sich lange Leitungswege vieler einzelner Geräte vermeiden, dies trägt zu einer deutlichen Minimierung des Verdrahtungsaufwands bei und reduziert den Bedarf an Steuerungseingängen. Alle Eingangssignale an den Logikmodulen werden durch integrierte LED visualisiert und sind voneinander elektrisch entkoppelt. So werden Einflüsse von einem Geräte auf das andere sicher verhindert. Die Ausgänge der Module sind überlastsicher und das anstehende Signal wird ebenfalls über eine LED angezeigt. Neben logischen Eingangssignalverknüpfungen wie UND bzw. ODER sind auch Versionen mit Signalwechselkontrolle verfügbar. Die ipf-Logikmodule stehen zur Hutschienenmontage oder als Feldmodule zur Verfügung. Deswegen und wegen des robusten Gehäuses, welches sich durch eine hohe Schutzart gegen das Eindringen von Staub und Wasser auszeichnet, sind unsere Geräte in allen Bereichen von Maschinen, Anlagen und Werkzeugen einsetzbar.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
2
Anzeige
LED-Anzeige
Ausführung elektrischer Anschluss A
klemmen
Ausführung elektrischer Anschluss B
klemmen
Logik
Montageart
Hutschiene 35 mm
Schutzart (IP)
IP40
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Ausgangslogik
Anzahl der Eingänge pro Logikeinheit
4
Anzahl der elektrischen Anschlüsse Anschluss A
4
Anzahl der elektrischen Anschlüsse Anschluss B
1
Anzahl der Logikeinheiten
1
Bemessungsschaltstrom
300mA
Breite
25,5mm
Höhe
49mm
Leerlaufstrom
5mA
Länge
80mm
Schaltfrequenz
5.000Hz
Spannungsabfall
2,1V
Betriebsspannung (DC)
10 - 35
Umgebungstemperatur
-25 - 60
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
Artikelansicht
Artikelansicht
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型