PK140475
Ipf Electronic
laser-sensoren
Powered by
CAD모델 선택
{ipf_electronic/laser-sensoren/kontrasttaster.prj},{NB=PK140475},{IDNR=PK140475},{ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE=MIN},{ARDTEEL_POLZAHL=4},{ARDTEOP_FOKUS=MIN},{DESCSHORT=Sensor Laser, Kontrast, 34x16x12mm, Sn: 0-150, 10-30V DC, M8-Steckverbinder 4polig, PMMA}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Kontrasttaster
Bill of material
PK140475
IDNR
PK140475
PK140475
Kurzbeschreibung
Sensor Laser, Kontrast, 34x16x12mm, Sn: 0-150, 10-30V DC, M8-Steckverbinder 4polig, PMMA
Sensor Laser, Kontrast, 34x16x12mm, Sn: 0-150, 10-30V DC, M8-Steckverbinder 4polig, PMMA
Langbeschreibung
Kontrasttaster sind in der Lage die visuellen Unterschiede (z.B. Reflexionsvermögen, Helligkeitsunterschiede) zwischen benachbarten Gebieten zu unterscheiden. In der Regel projizieren die Geräte einen Lichtfleck auf eine Objektoberfläche und werten das reflektierte Licht aus. Ausführungen mit Lichtleiteranschluss können neben dem Auflicht- auch im Durchlichtbetrieb eingesetzt werden. Kontrasttaster sind vielseitig einsetzbar, sie finden unter anderem Anwendung bei der Positionskontrolle von Druck- oder Farbmarken, Unterscheidung von Helligkeitsabweichungen oder bei der Intensitätskontrolle von Selbstleuchtern wie (LEDs oder Displays, …).
Artikelnummer des Herstellers
PK140475
PK140475
Planlieferzeit
14
14
Anzeige
LED-Anzeige
Ausführung der Schaltfunktion
Ausführung des Analogausgangs
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M8
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs
Bauform
Quader
Einstellverfahren
Kurzschlussfest
Ja
Laserklasse
Klasse 1
Klasse 1
Lichtart
Lichtstrahlform
Linie
Linie
Schutzart (IP)
Verpolungssicher
Ja
Werkstoff der optischen Fläche
PMMA
PMMA
Werkstoff des Gehäuses
Anzahl der Schaltausgänge
Bemessungsschaltstrom
100mA
100mA
Breite
12mm
12mm
Breite des Sensors
12mm
12mm
Höhe
33,7mm
33,7mm
Nenntastweite
Leerlaufstrom
Länge
16,3mm
16,3mm
Schaltfrequenz
Maximales Anzugsmoment
0,5Nm
0,5Nm
Polzahl
4
Spannungsabfall
1,8V
1,8V
Wellenlänge des Sensors
Betriebsspannung (DC)
10 - 30
10 - 30
Schaltabstand
0 - 150
0 - 150
Umgebungstemperatur
Fokus
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
Artikelansicht
Artikelansicht
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성