카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
9677.450
Rittal
Power distribution
Ri4Power Form1-4
Busbar systems Ri4Power 185 mm
NH slimline fuse-switch disconnector accessories, 185 mm
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/stromverteilungs/ri4power/samm_185/nh_zubehoer/kontaktklemmen.prj},{NB=9677.450},{BEST=9677.450},{VERS=1},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=SV Kontaktklemme für NH-Si-Lastschaltleiste Gr.00 (185mm)},{BEZ2=},{VE=3 St.},{GEW=0.220},{INFOPAGE=ri4_nh2015_s22},{CNSECLASS51=27-37-03-02},{CNSECLASS70=27-40-06-13},{CNSECLASS80=27-40-06-13},{CNSETIM40=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Contact terminals - for NH slimline fuse-switch disconnectors
Bill of material
9677.450
Part number
9677.450
9677.450
PDF Catalog
PDF Catalog
Designation 1
SV Connector for the NH-Si-load switching block size 00 (185mm)
SV Connector for the NH-Si-load switching block size 00 (185mm)
Packs of
3 pc(s).
Gewicht
0.220
0.220
kg
CNSECLASS51
27-37-03-02
CNSECLASS70
27-40-06-13
CNSECLASS80
27-40-06-13
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성