??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 17
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Vis à filetage Neff
Description
Console d'adaptation KON
Nomenclature
KON-3-EFM-36x6_KGF-N-3205
Taille
Poids
kg
Schéma de perçage
A1
mm
A2 max (état de livraison)
mm
A2 min.
mm
Remarque
La console d'adaptation KON peut être utilisée pour la fixation radiale d'écrous à filetage trapézoïdal EFM ou d'écrous à embase filetée à billes KGF-N/KGF-D selon DIN 69051. La distance entre le centre de l'axe et la surface de vissage peut être réduite jusqu'à la cote A2min. - Cotes requises à la commande
B1
mm
B2
mm
C1
mm
C2
mm
C4
S (état de livraison)
mm
D1
mm
D4
mm
G
T
mm
Numéro d'article
Numéro de tarif douanier
84831095
Délai de livraison standard
Le délai de livraison actuel pour les accessoires en stock est de 1 à 2 semaines, en fonction de l'état des commandes. Pour des délais de livraison plus courts, veuillez nous contacter.
Anwendungsfall
Anwendungsfall anzeigen
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés