카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
2400.000
Rittal
System accessories
Cable routing
Cable glands
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/sys_zub/kabelfuehrung/kabeldurchfuehrung/steckerdurchfuhrung_24poling.prj},{NB=2400.000},{BEST=2400.000},{INFO=PDF Katalog},{BEZ=Steckerdurchführung (24/64-polig) für 2 vorkonf. Kabel mit 8 - 36 mm Durchmesser},{GEW=0.280},{INFOPAGE=hb34_s660},{CNSECLASS51=27-18-06-22},{CNSECLASS70=27-40-06-04},{CNSECLASS80=27-14-24-21},{CNSETIM40=EC000211},{BEZ1=Steckerdurchführung},{BEZ2=für Steckerausbrüche (24-polig)},{BEZ3=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Connector gland - for connector cut-outs (24-pole)
Bill of material
2400.000
Model No.
2400.000
PDF Catalog
PDF Catalog
Short name
Connector gland (24/64-pole) for 2 pre-assembled cables with 8 - 36 mm cable diameter
Weight
0.280
Kg
CNSECLASS51
27-18-06-22
CNSECLASS70
27-40-06-04
CNSECLASS80
27-14-24-21
CNSETIM40
EC000211
Bezeichnung 1
Steckerdurchführung
Bezeichnung 2
für Steckerausbrüche (24-polig)
Bezeichnung 3
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성