slovenčina
English
I00287
Haberkorn
Driving elements
Chains
Standard DIN 8188
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chains/standard_din_8188/triplex_c_l_for_asa_chain_bea.prj},{NB=I00287},{NAME=Connecting link standard triplex 12 A-3 (3/4\"x1/2\")},{ANSI=60-3},{P=19.050},{TYPE=1},{CNSORDERNO=I00287},{A=34.700},{B=5.900},{C=2.400},{D=18.080},{E=11.000},{F=19.050},{G=1.300},{H=72.600},{I=2.400},{L=1.000},{L1=0.000},{M=4.300},{M1=0.000},{N=5.900},{O=10.600},{PX=31.600},{Q=2.200},{R=13.300},{S=2.100},{VERS=3},{CNSORDERNO2=630060326}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Connecting links standard triplex DIN 8188
Bill of material
I00287
Name
Connecting link standard triplex 12 A-3 (3/4"x1/2")
Connecting link standard triplex 12 A-3 (3/4"x1/2")
ANSI
60-3
60-3
p
19.050
19.050
mm
Type
1
1
Order number
I00287
I00287
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성