카탈로그: Wippermann
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Wippermann
1871 28SF 0000
Wippermann
Accumulator chains
Accumulator chains, Design L
Connecting link No. 114
Powered by
CAD모델 선택
{wippermann/staufoerderketten/staufoerderketten_ausfuehrung_l/verbindungsglied_nr_114/verbindungsglied_nr_114_l.prj},{NB=1871 28SF 0000},{CNSORDERNO=1871 28SF 0000},{INFO=PDF Katalog},{AUS=Standardkette},{VER=1},{WIP=Nr. 114 - 728 SF-65},{P=50.8},{E=44.5},{B3=25.81},{B4=32.0},{B5=12.5},{D1=15.88},{D2=8.28},{G=21.0},{L=65.0},{ECLASS=23-17-04-12},{ZTNR=73151900},{SA=3.0},{SI=4.0},{T=0.9},{D=14.7},{AUSVIS=Standardkette}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Wippermann
Description
connecting link with safety disc no.114 - accumulator chain design L connecting link with safety disc no.114
Bill of material
1871 28SF 0000
Article number
1871 28SF 0000
1871 28SF 0000
PDF Catalog
PDF Catalog
Version
Standard chain
Standard chain
Wip
Nr. 114 - 728 SF-65
Nr. 114 - 728 SF-65
Pitch
50.8
50.8
mm
Centre to centre distance
44.5
44.5
mm
Outer plate width min.
25.81
25.81
mm
Width over outer plates max.
32.0
32.0
mm
Support rollers width max.
12.5
12.5
mm
Support rollers-Ø max.
15.88
15.88
mm
Pin Ø max.
8.28
8.28
mm
Plate height max.
21.0
21.0
mm
Width over pin max.
65.0
65.0
mm
eClass No.
23-17-04-12
23-17-04-12
Customs Tariff No.
73151900
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성