카탈로그: Wippermann
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Wippermann
1703 48GX 120V
Wippermann
Special heavy duty chains / Power chains
Connecting link No. 111
Powered by
CAD모델 선택
{wippermann/hochdauerfeste_spezialketten_powerketten/verbindungsglied_nr_111/verbindungsglied_nr_111_dreifach_gl_hochdauerf.prj},{NB=1703 48GX 120V},{CNSORDERNO=1703 48GX 120V},{INFO=PDF Katalog},{AUSVIS=Hochdauerfeste Spezialketten / Powerketten},{AUS=Hochdauerfeste Spezialketten / Powerketten},{WIP=Nr. 111 - T548 GLX},{ISO=-},{P=25.40},{E=31.88},{B3=25.60},{D2=8.28},{G=24.0},{L3=99.9},{K=5.4},{SA=3.0},{LS=14.0},{DS=3.2},{ECLASS=23-17-04-03},{ZTNR=73151900},{VERS=1},{LINK=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Wippermann
Description
Connecting link - Connecting link No. 111 Triplex series GL (European type)
Bill of material
1703 48GX 120V
Article number
1703 48GX 120V
1703 48GX 120V
PDF Catalog
PDF Catalog
Version
special heavy duty chains/ power chains
Wip
Nr. 111 - T548 GLX
Nr. 111 - T548 GLX
ISO
-
Pitch
25.40
25.40
mm
Transverse pitch
31.88
31.88
mm
Outer plate width min.
25.60
25.60
mm
Pin Ø max.
8.28
8.28
mm
Plate height max.
24.0
24.0
mm
Width over pin max.
99.9
99.9
mm
Projection over connecting link max.
5.4
5.4
mm
eClass No.
23-17-04-03
Customs Tariff No.
73151900
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성