카탈로그: Wippermann
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Wippermann
1503 0060 1200
Wippermann
Roller chain with waisted plates
Triplex roller chains according to ISO 606 (American type)
Connecting link No. 11
Powered by
CAD모델 선택
{wippermann/rollenketten_tailliert/dreifach_rollenketten_iso_606_us/verbindungsglied_nr11/verbindungsglied_nr_11_dreifach_us.prj},{NB=1503 0060 1200},{CNSORDERNOS=1503 0060 1200},{CNSORDERNOM=1503 0060 120M},{INFO=PDF Katalog},{AUSVIS=Standardkette},{WIP=Nr. 11 - 60-3},{WIPS=Nr. 11 - 60-3},{WIPM=Nr. 11 - 12 A-3 MA},{ISO=60-3},{P=19.050},{E=22.78},{B3=17.85},{D2=5.94},{G=18.0},{L3=72.6},{K=4.6},{SA=2.4},{DF=0.8},{HF=14.4},{ECLASS1=23-17-04-03},{SZ=2.4},{ECLASS2=23-17-04-04},{ZTNR=73151900},{NORM=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Wippermann
Description
Connecting link - Connecting link No. 11 Triplex (American type)
Bill of material
1503 0060 1200
Article number
1503 0060 1200
1503 0060 1200
PDF Catalog
PDF Catalog
Version
Standard chain
Standard chain
Wip
Nr. 11 - 60-3
Nr. 11 - 60-3
ISO
60-3
60-3
Pitch
19.050
19.050
mm
Transverse pitch
22.78
22.78
mm
Outer plate width min.
17.85
17.85
mm
Pin Ø max.
5.94
5.94
mm
Plate height max.
18.0
18.0
mm
Width over pin max.
72.6
72.6
mm
Projection over connecting link max.
4.6
4.6
mm
eClass No.
23-17-04-03
23-17-04-03
Customs Tariff No.
73151900
According to Standard
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성