카탈로그: Wippermann
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Wippermann
1502 060G 1200
Wippermann
Roller chains type series GL (straight plates)
Duplex roller chains type series GL (American type)
Connecting link No. 11
Powered by
CAD모델 선택
{wippermann/rollenketten_gerade_laschen/zweifach_rollenketten_gl_us/verbindungsglied_nr_11/verbindungsglied_nr_11_zweifach_gl_us.prj},{NB=1502 060G 1200(Standardkette)},{CNSORDERNO=1502 060G 1200},{INFO=PDF Katalog},{AUS=Standardkette},{WIP=Nr. 11 - 60 GL-2},{ISO=60-2},{P=19.05},{E=22.78},{B3=17.85},{D2=5.94},{G=18.0},{L2=49.8},{K=4.6},{SA=2.40},{SZ=2.4},{DF=0.8},{HF=14.4},{ECLASS=23-17-04-05},{ZTNR=73151900},{AUSVIS=Standardkette}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Wippermann
Description
Connecting link - Connecting link No. 11 Duplex series GL (American type)
Bill of material
1502 060G 1200
Article number
1502 060G 1200
PDF Catalog
PDF Catalog
Version
Standard chain
Wip
Nr. 11 - 60 GL-2
ISO
60-2
Pitch
19.05
mm
Transverse pitch
22.78
mm
Outer plate width min.
17.85
mm
Pin Ø max.
5.94
mm
Plate height max.
18.0
mm
Width over pin max.
49.8
mm
Projection over connecting link max.
4.6
mm
eClass No.
23-17-04-05
Customs Tariff No.
73151900
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성