카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
125-903-2
Camozzi
Valves and solenoid valves
Solenoid valves / Valves / Manifolds
Valves and solenoid valves Series EN
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/valvole_ed_elettrovalvole_serie_en/connettore_in_linea_v-ac_per_bob_p-pn.prj},{NB=125-903-2},{MOD=125-903-2},{DESCRIZIONE=cavo costampato in linea con raddrizzatore di tensione},{COLORE=nero},{TENSIONEDILAVOR=6V - 230 V AC/DC},{LUNGHEZZACAVO=2},{TRATTENIMENTOCA=-},{FORZADISERRAGGI=0.3Nm},{INFO=infotext}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Conn. V-AC PN with led and bridge rectifier for solenoid P and PN - In-line connectors with cable
Bill of material
125-903-2
MOD
125-903-2
125-903-2
mm
Description
Pre-wired cable with voltage rectifier
Colour
Black
working voltage
6V - 230 V AC/DC
cable length
2
2
mm
Cable holding
-
Tightening torque
0.3Nm
Infotext
정보
Infotext
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성