카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
125-903-2
Camozzi
Valves and solenoid valves
Solenoid valves / Valves / Manifolds
valvole_ed_elettrovalvole_serie_en_cd
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/valvole_ed_elettrovalvole_serie_en_cd/connettore_in_linea_v-ac_per_bob_p-pn.prj},{NB=125-903-2},{MOD=125-903-2},{DESCRIZIONE=cavo costampato in linea con raddrizzatore di tensione},{COLORE=nero},{TENSIONEDILAVOR=6V - 230 V AC/DC},{LUNGHEZZACAVO=2},{TRATTENIMENTOCA=-},{FORZADISERRAGGI=0.3Nm},{INFO=infotext}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Conn. V-AC PN with led and bridge rectifier for solenoid P and PN - Connettore in linea con cavo
Bill of material
125-903-2
MOD
125-903-2
125-903-2
mm
Descrizione
cavo costampato in linea con raddrizzatore di tensione
Colore
nero
Tensione di lavoro
6V - 230 V AC/DC
Lunghezza cavo
2
2
m
Trattenimento cavo
-
Forza di serraggio
0.3Nm
Infotext
정보
Infotext
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성