??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Conn. V-AC PN with led and bridge rectifier for solenoid P and PN - Connettore in linea con cavo
Bill of material
125-903-2
MOD
mm
Descrizione
cavo costampato in linea con raddrizzatore di tensione
Colore
nero
Tensione di lavoro
6V - 230 V AC/DC
Lunghezza cavo
m
Trattenimento cavo
-
Forza di serraggio
0.3Nm
Infotext
Information
Infotext
mm
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models