??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Wilo
Описание
Config
Спецификация
Rexa PRO V05-22+P.13-1-15/EAD1F2-T
Produktabbildung
номер предмета
Rexa PRO V05-22+P.13-1-15/EAD1F2-T
Введите код
Rexa PRO V05-22+P.13-1-15/EAD1F2-T
производитель
WILO SE
Level Of Detail
Краткий текст
Погружной насос для отвода сточных вод для длительного режима работы для стационарной и мобильной установки в погруженном состоянии, а также для стационарной установки в непогруженном состоянии.
Тендерный текст
Обозначение изделия
Rexa PRO V05-22+P.13-1-15/EAD1F2-T
ETIM Class (EC)
EC010733
Тип установки
0
Материал корпуса двигателя
0.6025. EN-GJL-250-3
Qualidade do material da carcaça do motor
EN-GJL-250
Материал корпуса насоса
Cast iron
Класс качества материала корпуса насоса
EN-GJL-250
Материал лопастного колеса/насоса
Cast iron
Материал лопастного колеса/насоса
EN-GJL-250
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Макс. производительность
0 m³/h
Макс. напор
0 m
Макс. рабочее давление
10.000 bar
Электрич. подключение
Отсоединяемый
Длина кабеля
20.000 mm
Номин. напряжение
400 V
Количество фаз
3
Частота
60 Hz
Номин. ток
8.800 A
Потребляемая мощность двигателя (P1)
4.700 kW
Выходная мощность двигателя (P2)
3.900 kW
Класс изоляции по IEC
H
Частота вращения
3498.000 1/min
Управление скоростью двигателя
0
Тип управления скоростью
0
Cредняя температура (непрерывная)
3.000 °C
Температура эксплуатации
3.000 °C
Diameter of connection on delivery side
DN 50
Outer pipe diameter connection outlet side
50 mm
Степень сжатия фланца
PN 10 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
Форма фланца
Screwed connection inner thread
Макс. размер фиксированных частей
50.000 mm
С режущей системой
нет
Режим работы (в непогруженном состоянии)
0
Степень защиты (IP)
IP68
Цикл насоса
нет
Диаметр насоса
229.000 mm
Высота насоса
0 mm
Глубина погружения
20.000 mm
Взрывозащищенный
0
Подходит для сухой установки
нет
Вес
54.000 kg
With protection against dry running
нет
Подходит для фекалий
да
Connection on supply side
Screwed connection inner thread
Diameter of connection on supply side
DN 50
Outer pipe diameter connection inlet side
50 mm
Степень сжатия фланца
PN 10 bar
Connection standard inlet side
-
Тип конструкции рабочего колеса
Свободновихревое рабочее колесо
Тип пускового устройства двигателя
Прямой пуск от сети (DOL)
Тип защиты мотора
3 PTC-150°
Защита электродвигателя
0
Конструкция кабеля
7x1.5 mm²
Конструкция кабеля
0
Тип кабеля
NSSHÖU-J
Тип кабеля
0
Ориентация
Horizontal connection
Присоединение 2
Flange;DN50-PN10-EN1092-2
Угол к первой скважине
45 °
Угол к первой скважине
45 °
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
20 mm
Наружный диаметр фланца
165 mm
Наружный диаметр фланца
165 mm
Диаметр скважины
19 mm
Диаметр скважины
16 mm
Диаметр уплотняющей кромки
99 mm
Diameter motor
165 mm
Diameter of connection on delivery side
DN 50
Diameter of connection on supply side
DN 50
Outer pipe diameter connection outlet side
50 mm
Outer pipe diameter connection inlet side
50 mm
Толщина уплотняющей кромки
3 mm
Height to centre connection
85 mm
Диаметр шага
125 mm
Диаметр шага
125 mm
Диаметр насоса
229 mm
Connection length
150 mm
Количество отверстий под болты
4
Количество отверстий под болты
4
Ширина насоса 1 сторона
202 mm
Размеры
0 mm
Ширина насоса 2 сторона
101 mm
Рабочая длина
150 mm
Размеры
133.5 mm
Размеры
478 mm
Размеры
31.5 mm
Размеры
81 mm
Размеры
21 mm
Размеры
233 mm
Размеры
166.5 mm
Размеры
200 mm
Размеры
138 mm
Размеры
20 mm
Размеры
51.5 mm
Количество кабелей
1
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей