??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descrição:
Config
Lista de peças
Rexa PRO V05-22+P.13-1-15/EAD1F2-T
Produktabbildung
Número de item
Rexa PRO V05-22+P.13-1-15/EAD1F2-T
Código do tipo
Rexa PRO V05-22+P.13-1-15/EAD1F2-T
Fabricante
WILO SE
Level Of Detail
Pequeno texto
Bomba submersível para águas residuais para o funcionamento contínuo, para instalação húmida estacionária e portátil, bem como para a instalação estacionária em poço seco.
Texto da proposta
Designação do produto
Rexa PRO V05-22+P.13-1-15/EAD1F2-T
ETIM Class (EC)
EC010733
Tipo de instalação
0
Material da carcaça do motor
0.6025. EN-GJL-250-3
Qualidade do material da carcaça do motor
EN-GJL-250
Material da carcaça da bomba
Cast iron
Classe de qualidade da carcaça da bomba
EN-GJL-250
Impulsor material/roda da bomba
Cast iron
Impulsor material/roda da bomba
EN-GJL-250
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Fluxo de descarga máxima
0 m³/h
Altura estática máxima
0 m
Máx. pressão de operação
10.000 bar
Ligação elétrica
Amovível
Comprimento do cabo
20.000 mm
Tensão nominal
400 V
Número de fases
3
Frequência
60 Hz
Corrente nominal
8.800 A
Potência do motor (P1)
4.700 kW
Potência do motor (P2)
3.900 kW
Classe de isolamento acc. IEC
H
Velocidade de rotação
3498.000 1/min
Controlo de velocidade do motor
0
Tipo de controlo de velocidade
0
Min. temperatura média (contínua)
3.000 °C
Temperatura ambiente
3.000 °C
Diâmetro da conexão no lado da entrega
DN 50
Outer pipe diameter connection outlet side
50 mm
Classe de compressão do flange
PN 10 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
Forma da flange
Screwed connection inner thread
Máx. dimensão de peças fixas
50.000 mm
Com sistema de corte
não
Modo de funcionamento (emerso)
0
Grau de proteção (IP)
IP68
Circuito da bomba
não
Diâmetro da bomba
229.000 mm
Altura da bomba
0 mm
Profundidade de imersão
20.000 mm
Antideflagrante
0
Adequado para instalação a seco
não
Peso
54.000 kg
With protection against dry running
não
Adequado para fezes
sim
Connection on supply side
Screwed connection inner thread
Diameter of connection on supply side
DN 50
Outer pipe diameter connection inlet side
50 mm
Classe de compressão do flange
PN 10 bar
Connection standard inlet side
-
Tipo de construção do impulsor
Impulsor Vortex
Tipo de arranque de motor
Direto online (DOL)
Tipo de proteção do motor
3 PTC-150°
Proteção do motor
0
Construção de cabos
7x1.5 mm²
Construção de cabos
0
Tipo de cabo
NSSHÖU-J
Tipo de cabo
0
Orientação
Horizontal connection
Conexão 2
Flange;DN50-PN10-EN1092-2
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
45 °
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
45 °
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
20 mm
Diâmetro externo da flange
165 mm
Diâmetro externo da flange
165 mm
Diâmetro do furo do parafuso
19 mm
Diâmetro do furo do parafuso
16 mm
Diâmetro do lábio de vedação
99 mm
Diameter motor
165 mm
Diâmetro da conexão no lado da entrega
DN 50
Diameter of connection on supply side
DN 50
Outer pipe diameter connection outlet side
50 mm
Outer pipe diameter connection inlet side
50 mm
Espessura do lábio de vedação
3 mm
Height to centre connection
85 mm
Círculo de inclinação
125 mm
Círculo de inclinação
125 mm
Diâmetro da bomba
229 mm
Connection length
150 mm
Número de orifícios dos parafusos
4
Número de orifícios dos parafusos
4
Lado 1 da largura da bomba
202 mm
Dimensões
0 mm
Lado 2 da largura da bomba
101 mm
Duração do trabalho
150 mm
Dimensões
133.5 mm
Dimensões
478 mm
Dimensões
31.5 mm
Dimensões
81 mm
Dimensões
21 mm
Dimensões
233 mm
Dimensões
166.5 mm
Dimensões
200 mm
Dimensões
138 mm
Dimensões
20 mm
Dimensões
51.5 mm
Número de cabos
1
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD