??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Opis
Config
Lista materiałowa
Rexa PRO V05-22+P.13-1-15/EAD1F2-T
Produktabbildung
Numer przedmiotu
Rexa PRO V05-22+P.13-1-15/EAD1F2-T
Wpisz kod
Rexa PRO V05-22+P.13-1-15/EAD1F2-T
Producent
WILO SE
Level Of Detail
Krótki tekst
Pompa zatapialna do ścieków do pracy ciągłej, do ustawienia mokrego, stacjonarnego i przenośnego oraz stacjonarnego ustawienia na sucho.
Tekst przetargu
Nazwa produktu
Rexa PRO V05-22+P.13-1-15/EAD1F2-T
ETIM Class (EC)
EC010733
Rodzaj instalacji
0
Materiał obudowy silnika
0.6025. EN-GJL-250-3
Gatunek materiału obudowy silnika
EN-GJL-250
Materiał korpusu pompy
Cast iron
Gatunek materiału korpusu pompy
EN-GJL-250
Materiał wirnika
Cast iron
Materiał wirnika
EN-GJL-250
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Maksymalna wydajność (natężenie przepływu)
0 m³/h
Maksymalna wysokość podnoszenia
0 m
Maks. ciśnienie robocze
10.000 bar
Podłączenie elektryczne
Odłączana
Długość kabla
20.000 mm
Zakres napięcia znamionowego
400 V
Liczba faz
3
Częstotliwość
60 Hz
Prąd znamionowy
8.800 A
Pobór mocy silnika (P1)
4.700 kW
Moc oddawana silnika (P2)
3.900 kW
Klasa izolacji wg IEC
H
Prędkość obrotowa
3498.000 1/min
Regulacja obrotów silnika
0
Sposób regulacji prędkości obrotowej
0
Temperatura medium (ciągła)
3.000 °C
Temperatura otoczenia
3.000 °C
Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej
DN 50
Średnica przyłącza od strony tłocznej
50 mm
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 10 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
Kształt końcówki
Screwed connection inner thread
Maks. średnica elementów stałych
50.000 mm
Z rozdrabniaczem
nie
Tryb pracy (wynurzony)
0
Stopień ochrony (IP)
IP68
Wyłącznik pompy
nie
Średnica pompy
229.000 mm
Wysokość pompy
0 mm
Głębokość zanurzenia
20.000 mm
Wykonanie przeciwwybuchowe
0
Do suchej konfiguracji
nie
Ciężar
54.000 kg
With protection against dry running
nie
Do ścieków fekalnych
tak
Przyłącze od strony zasilającej
Screwed connection inner thread
Średnica normatywna przyłącza od strony zasilającej
DN 50
Średnica przyłącza od strony zasilającej
50 mm
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 10 bar
Connection standard inlet side
-
Rodzaj konstrukcji wirnika
Wirnik o swobodnym przepływie
Rodzaj układu rozruchowego
Bezpośrednio online (DOL)
Rodzaj ochrony silnika
3 PTC-150°
Zabezpieczenie silnika
0
Budowa kabla
7x1.5 mm²
Budowa kabla
0
Typ przewodu
NSSHÖU-J
Typ przewodu
0
Kierunek
Horizontal connection
Połączenie 2
Flange;DN50-PN10-EN1092-2
Kąty do pierwszego odwiertu
45 °
Kąty do pierwszego odwiertu
45 °
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
20 mm
Zewnętrzna średnica kołnierza
165 mm
Zewnętrzna średnica kołnierza
165 mm
Średnica otworu na śruby zaciskowe
19 mm
Średnica otworu na śruby zaciskowe
16 mm
Średnica krawędzi uszczelniającej
99 mm
Diameter motor
165 mm
Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej
DN 50
Średnica normatywna przyłącza od strony zasilającej
DN 50
Średnica przyłącza od strony tłocznej
50 mm
Średnica przyłącza od strony zasilającej
50 mm
Grubość krawędzi uszczelniającej
3 mm
Height to centre connection
85 mm
Średnica podziałowa
125 mm
Średnica podziałowa
125 mm
Średnica pompy
229 mm
Długość przyłącza
150 mm
Liczba otworów na śruby zaciskowe
4
Liczba otworów na śruby zaciskowe
4
Szerokość pompy strona 1
202 mm
Wymiary
0 mm
Szerokość pompy strona 2
101 mm
Długość robocza
150 mm
Wymiary
133.5 mm
Wymiary
478 mm
Wymiary
31.5 mm
Wymiary
81 mm
Wymiary
21 mm
Wymiary
233 mm
Wymiary
166.5 mm
Wymiary
200 mm
Wymiary
138 mm
Wymiary
20 mm
Wymiary
51.5 mm
Liczba kabli
1
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD