??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Wilo
Descrizione
Config
Lista materiale
Rexa PRO V05-22+P.13-1-15/EAD1F2-T
Produktabbildung
codice articolo
Rexa PRO V05-22+P.13-1-15/EAD1F2-T
digita il codice
Rexa PRO V05-22+P.13-1-15/EAD1F2-T
fabbricante
WILO SE
Level Of Detail
breve testo
Pompa sommergibile per acque cariche per il funzionamento continuo, per il montaggio sommerso, fisso e mobile, e per il montaggio all'asciutto fisso.
testo tenero
Denominazione del prodotto
Rexa PRO V05-22+P.13-1-15/EAD1F2-T
ETIM Class (EC)
EC010733
Tipo di installazione
0
materiale dell\'alloggiamento motore
0.6025. EN-GJL-250-3
materiali dell\'alloggiamento motore
EN-GJL-250
materiale dell\'involucro della pompa
Cast iron
qualità materiale dell\'involucro della pompa
EN-GJL-250
materiale girante
Cast iron
materiale girante
EN-GJL-250
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
max. volume di trasporto
0 m³/h
max. altezza di trasporto
0 m
pressione di lavoro massima
10.000 bar
collegamento elettrico
Rimovibile
Kabellänge
20.000 mm
tensione nominale
400 V
numero di fasi
3
frequenza
60 Hz
Corrente nominale
8.800 A
potenza motrice assorbita (P1)
4.700 kW
potenza di uscita del motore (P2)
3.900 kW
classe di isolamento secondo IEC
H
numero di giri
3498.000 1/min
controllo velocità di giri motore
0
tipo di controllo velocità di giri
0
temperatura media (funzionamento continuato)
3.000 °C
temperatura ambiente
3.000 °C
diametro collegamento lato pressione
DN 50
Diametro di collegamento lato mandata
50 mm
livello di pressione flangia
PN 10 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
forma della flangia
Screwed connection inner thread
max. dimensione parti fisse
50.000 mm
con utensile da taglio
no
Modo di funzionamento (non sommerso)
0
grado di protezione (IP)
IP68
circuito a pompa
no
diametro pompa
229.000 mm
altezza della pompa
0 mm
profondità di immersione
20.000 mm
antideflagrante
0
adatto per montaggio a secco
no
peso
54.000 kg
With protection against dry running
no
adatto per le feci
Connection on supply side
Screwed connection inner thread
Diametro di collegamento fornitura laterale
DN 50
Outer pipe diameter connection inlet side
50 mm
livello di pressione flangia
PN 10 bar
Connection standard inlet side
-
Tipo di struttura della girante
Girante aperta arretrata
tipo di avviatore motore
Diretto online (DOL)
esecuzione protezione motore
3 PTC-150°
Salvamotore
0
costruzione del cavo
7x1.5 mm²
costruzione del cavo
0
Tipo di cavo
NSSHÖU-J
Tipo di cavo
0
allineamento
Horizontal connection
collegamento 2
Flange;DN50-PN10-EN1092-2
Angolo per il primo pozzo
45 °
Angolo per il primo pozzo
45 °
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
20 mm
diametro esterno flangia
165 mm
diametro esterno flangia
165 mm
diametro foro del bullone
19 mm
diametro foro del bullone
16 mm
Diametro margine di tenuta
99 mm
Diameter motor
165 mm
diametro collegamento lato pressione
DN 50
Diametro di collegamento fornitura laterale
DN 50
Diametro di collegamento lato mandata
50 mm
Outer pipe diameter connection inlet side
50 mm
Spessore margine di tenuta
3 mm
Height to centre connection
85 mm
circuito parziale
125 mm
circuito parziale
125 mm
diametro pompa
229 mm
Connection length
150 mm
numero di fori per viti
4
numero di fori per viti
4
larghezza pompa pagina 1
202 mm
Interasse del collegamento
0 mm
larghezza pompa pagina 2
101 mm
lunghezza di lavoro
150 mm
Dimensioni
133.5 mm
Dimensioni
478 mm
Dimensioni
31.5 mm
Dimensioni
81 mm
Dimensioni
21 mm
Dimensioni
233 mm
Dimensioni
166.5 mm
Dimensioni
200 mm
Dimensioni
138 mm
Dimensioni
20 mm
Dimensioni
51.5 mm
Numero di cavi
1
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD