??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Wilo
Description
Config
Nomenclature
Rexa PRO V05-22+P.13-1-15/EAD1F2-T
Produktabbildung
numéro d'article
Rexa PRO V05-22+P.13-1-15/EAD1F2-T
code de type
Rexa PRO V05-22+P.13-1-15/EAD1F2-T
Fabricant
WILO SE
Level Of Detail
texte court
Pompe submersible pour eaux chargées pour fonctionnement continu pour l'installation immergée stationnaire et transportable et l'installation à sec stationnaire.
texte d'appel d'offres
Désignation du produit
Rexa PRO V05-22+P.13-1-15/EAD1F2-T
ETIM Class (EC)
EC010733
Type d'installation
0
matériau du boitier moteur
0.6025. EN-GJL-250-3
qualité du matériau du boitier moteur
EN-GJL-250
matériau corps de pompe
Cast iron
classe de qualité corps de pompe
EN-GJL-250
matériau de la turbine/roue de pompe
Cast iron
matériau de la turbine/roue de pompe
EN-GJL-250
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
volume refoulé max.
0 m³/h
hauteur d’élévation max.
0 m
pression de travail max.
10.000 bar
raccordement électrique
Détachable
longueur du câble
20.000 mm
tension assignée
400 V
nombre de phases
3
fréquence
60 Hz
courant nominal
8.800 A
puissance électrique du moteur (P1)
4.700 kW
puissance électrique du moteur (P2)
3.900 kW
classe d’isolation selon IEC
H
régime
3498.000 1/min
moteur à régulation du régime
0
type de réglage de vitesse
0
température moyenne (permanente)
3.000 °C
température ambiante
3.000 °C
diamètre raccordement côté refoulement
DN 50
diamètre raccordement côté refoulement
50 mm
pression nominale de bride
PN 10 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
forme de la plage
Screwed connection inner thread
dimension max. pièces fixes
50.000 mm
coupant
non
Mode de fonctionnement (non immergé)
0
indice de protection (IP)
IP68
circuit de pompe
non
diamètre pompe
229.000 mm
hauteur pompe
0 mm
profondeur d’immersion
20.000 mm
antidéflagration
0
convient pour montage à sec
non
poids
54.000 kg
With protection against dry running
non
convient pour matières fécales
oui
raccord côté d’alimentation
Screwed connection inner thread
diamètre raccordement côté alimentation
DN 50
diamètre raccordement côté alimentation
50 mm
pression nominale de bride
PN 10 bar
Connection standard inlet side
-
Type de construction de la roue
Roue Vortex
type de starter moteur
Direct en ligne (DOL)
finition de la protection du moteur
3 PTC-150°
Protection moteur
0
construction de câbles
7x1.5 mm²
construction de câbles
0
Type de câble
NSSHÖU-J
Type de câble
0
Orientering
Horizontal connection
type raccordement 2
Flange;DN50-PN10-EN1092-2
Angle par rapport à la première sonde
45 °
Angle par rapport à la première sonde
45 °
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
20 mm
diamètre externe de la bride
165 mm
diamètre externe de la bride
165 mm
diamètre du trou de boulon
19 mm
diamètre du trou de boulon
16 mm
Diamètre de l'arête d'étanchéité
99 mm
Diameter motor
165 mm
diamètre raccordement côté refoulement
DN 50
diamètre raccordement côté alimentation
DN 50
diamètre raccordement côté refoulement
50 mm
diamètre raccordement côté alimentation
50 mm
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
3 mm
Height to centre connection
85 mm
compas à pointe sèche
125 mm
compas à pointe sèche
125 mm
diamètre pompe
229 mm
longueur raccord
150 mm
nombre de trous de vis
4
nombre de trous de vis
4
largeur pompe (k1)
202 mm
Dimensions
0 mm
largeur pompe (k2)
101 mm
durée de travail
150 mm
Dimensions
133.5 mm
Dimensions
478 mm
Dimensions
31.5 mm
Dimensions
81 mm
Dimensions
21 mm
Dimensions
233 mm
Dimensions
166.5 mm
Dimensions
200 mm
Dimensions
138 mm
Dimensions
20 mm
Dimensions
51.5 mm
Nombre de câbles
1
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés