??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descripción
Config
Lista de materiales
Rexa PRO V05-22+P.13-1-15/EAD1F2-T
Produktabbildung
Número de artículo
Rexa PRO V05-22+P.13-1-15/EAD1F2-T
Código de tipo
Rexa PRO V05-22+P.13-1-15/EAD1F2-T
Fabricante
WILO SE
Level Of Detail
Texto corto
Bomba de motor sumergible para aguas residuales para el funcionamiento continuo en instalación sumergida estacionaria y transportable, así como en instalación en seco estacionaria.
Texto tierno
Denominación del producto
Rexa PRO V05-22+P.13-1-15/EAD1F2-T
ETIM Class (EC)
EC010733
Tipo de instalación
0
Material del cárter del motor
0.6025. EN-GJL-250-3
Calidad del material del cárter del motor
EN-GJL-250
Material del cuerpo de la bomba
Cast iron
Calidad del material del cuerpo de la bomba
EN-GJL-250
Material rueda ventilador/bomba
Cast iron
Material rueda ventilador/bomba
EN-GJL-250
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Flujo volumétrico máximo
0 m³/h
Altura máxima de elevación
0 m
Máx. presión de trabajo
10.000 bar
Conexión eléctrica
Desconectable
Longitud de cable
20.000 mm
Tensión nominal
400 V
Número de fases
3
Frecuencia
60 Hz
Corriente nominal
8.800 A
Potencia de motor absorbida (P1)
4.700 kW
Potencia de salida de motor (P2)
3.900 kW
Clase de aislamiento según IEC
H
Número de revoluciones
3498.000 1/min
Regulación de la velocidad del motor
0
Modo de regulación de la velocidad
0
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo)
3.000 °C
Temperatura ambiente
3.000 °C
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
DN 50
Outer pipe diameter connection outlet side
50 mm
Etapa de presión brida
PN 10 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
Forma de la brida
Screwed connection inner thread
Dimensiones máx. elementos fijos
50.000 mm
Con dispositivo cortador
no
Modo de funcionamiento (en la superficie)
0
Clase de protección (IP)
IP68
Circuito de bombeo
no
Diámetro de la bomba
229.000 mm
Altura de la bomba
0 mm
Profundidad de inmersión
20.000 mm
Protección contra explosiones
0
Adecuado para instalación en seco
no
Peso
54.000 kg
With protection against dry running
no
Adecuado para aguas fecales
Connection on supply side
Screwed connection inner thread
Diameter of connection on supply side
DN 50
Outer pipe diameter connection inlet side
50 mm
Etapa de presión brida
PN 10 bar
Connection standard inlet side
-
Typ av pumphjul/impeller
Rodete vortex
Tipo de arrancador de motor
Directo online (DOL)
Ejecución de la protección del motor
3 PTC-150°
Protección de motor
0
Construcción del cable
7x1.5 mm²
Construcción del cable
0
Tipo de cable
NSSHÖU-J
Tipo de cable
0
Orientación
Horizontal connection
Conexión 2
Flange;DN50-PN10-EN1092-2
Ángulo de la primera perforación
45 °
Ángulo de la primera perforación
45 °
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
20 mm
Diámetro exterior de la brida
165 mm
Diámetro exterior de la brida
165 mm
Diámetro agujero para perno
19 mm
Diámetro agujero para perno
16 mm
Diámetro del canto de la junta
99 mm
Diameter motor
165 mm
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
DN 50
Diameter of connection on supply side
DN 50
Outer pipe diameter connection outlet side
50 mm
Outer pipe diameter connection inlet side
50 mm
Grosor del canto de la junta
3 mm
Height to centre connection
85 mm
Círculo graduado
125 mm
Círculo graduado
125 mm
Diámetro de la bomba
229 mm
Connection length
150 mm
Número de agujeros para tornillos
4
Número de agujeros para tornillos
4
Ancho bomba lado 1
202 mm
Dimensiones
0 mm
Ancho bomba lado 2
101 mm
Longitud de trabajo
150 mm
Dimensiones
133.5 mm
Dimensiones
478 mm
Dimensiones
31.5 mm
Dimensiones
81 mm
Dimensiones
21 mm
Dimensiones
233 mm
Dimensiones
166.5 mm
Dimensiones
200 mm
Dimensiones
138 mm
Dimensiones
20 mm
Dimensiones
51.5 mm
Cantidad de cable
1
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD