??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Beschreibung
Config
Stückliste
Rexa PRO V05-22+P.13-1-15/EAD1F2-T
Produktabbildung
Artikelnummer
Rexa PRO V05-22+P.13-1-15/EAD1F2-T
Typenschlüssel
Rexa PRO V05-22+P.13-1-15/EAD1F2-T
Hersteller
WILO SE
Level Of Detail
Kurztext
Abwasser-Tauchmotorpumpe für den Dauerbetrieb zur stationären und transportablen Nassaufstellung sowie zur stationären Trockenaufstellung.
Ausschreibungstext
Produktbezeichnung
Rexa PRO V05-22+P.13-1-15/EAD1F2-T
ETIM Class (EC)
EC010733
Aufstellungsart
0
Werkstoff des Motorgehäuses
0.6025. EN-GJL-250-3
Werkstoffgüte des Motorgehäuses
EN-GJL-250
Werkstoff des Pumpengehäuses
Cast iron
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses
EN-GJL-250
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
Cast iron
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
EN-GJL-250
Volumenstrom (BEP)
0 m³/h
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP)
0 kPa
Max. Pumpvolumen
0 m³/h
Max. Förderhöhe
0 m
Max. Arbeitsdruck
10.000 bar
Elektrischer Anschluss
Lösbar
Kabellänge
20.000 mm
Bemessungsspannung
400 V
Anzahl der Phasen
3
Frequenz
60 Hz
Nennstrom
8.800 A
Aufgenommene Motorleistung (P1)
4.700 kW
Motorausgangsleistung (P2)
3.900 kW
Isolationsklasse nach IEC
H
Drehzahl
3498.000 1/min
Drehzahlregelung Motor
0
Art der Drehzahlregelung
0
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)
3.000 °C
Umgebungstemperatur
3.000 °C
Durchmesser, Anschluss Auslass
DN 50
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite
50 mm
Druckstufe Flanschanschluss Auslass
PN 10 bar
Anschlussstandard Auslass
EN 1092-2
Flanschform
Verschraubung Innengewinde
Max. Partikelgröße
50.000 mm
Mit Schneidwerk
nein
Nennbetriebsart
0
Schutzart (IP)
IP68
Pumpenschaltung
nein
Durchmesser Pumpe
229.000 mm
Pumpenhöhe
0 mm
Eintauchtiefe
20.000 mm
Explosionsgeschützt
0
Geeignet für trockene Aufstellung
nein
Gewicht
54.000 kg
Mit Trockenlaufschutz
nein
Geeignet für Fäkalien
ja
Anschluss Einlassseite
Verschraubung Innengewinde
Durchmesser, Anschluss Einlass
DN 50
Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite
50 mm
Druckstufe Flanschanschluss Einlass
PN 10 bar
Anschlussstandard Einlass
-
Art des Laufrads
Freistromlaufrad
Art des Motorstarters
Direkt (DOL)
Ausführung des Motorschutzes
3 PTC-150°
Motorschutz
0
Kabelkonstruktion
7x1.5 mm²
Kabelkonstruktion
0
Kabeltyp
NSSHÖU-J
Kabeltyp
0
Ausrichtung
Horizontal connection
Anschluss Auslassseite
Flange;DN50-PN10-EN1092-2
Winkel zum ersten Bolzenloch
45 °
Winkel zum ersten Bolzenloch
45 °
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
20 mm
Außendurchmesser Flansch
165 mm
Außendurchmesser Flansch
165 mm
Durchmesser Bolzenloch
19 mm
Durchmesser Bolzenloch
16 mm
Durchmesser Dichtkante
99 mm
Durchmesser Motor
165 mm
Durchmesser, Anschluss Auslass
DN 50
Durchmesser, Anschluss Einlass
DN 50
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite
50 mm
Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite
50 mm
Stärke Dichtkante
3 mm
Höhe bis Mittenanschluss
85 mm
Teilkreis
125 mm
Teilkreis
125 mm
Durchmesser Pumpe
229 mm
Anschlusslänge
150 mm
Anzahl der Schraublöcher
4
Anzahl der Schraublöcher
4
Breite Pumpe Seite 1
202 mm
Mittenabstand Anschluss
0 mm
Breite Pumpe Seite 2
101 mm
Arbeitslänge
150 mm
Abmessungen
133.5 mm
Abmessungen
478 mm
Abmessungen
31.5 mm
Abmessungen
81 mm
Abmessungen
21 mm
Durchmesser Pumpengehäuse
233 mm
Abmessungen
166.5 mm
Abmessungen
200 mm
Abmessungen
138 mm
Abmessungen
20 mm
Abmessungen
51.5 mm
Anzahl Kabel
1
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen