??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Wilo
Popis
Config
Kusovník
Rexa PRO V05-22+P.13-1-15/EAD1F2-T
Produktabbildung
Číslo položky
Rexa PRO V05-22+P.13-1-15/EAD1F2-T
Skriv kod
Rexa PRO V05-22+P.13-1-15/EAD1F2-T
Výrobce
WILO SE
Level Of Detail
Kort text
Ponorné motorové čerpadlo odpadních vod pro pevnou a mobilní instalaci do mokrého prostředí, jakož i pevnou instalaci do suchého prostředí.
Anbudstext
Název výrobku
Rexa PRO V05-22+P.13-1-15/EAD1F2-T
ETIM Class (EC)
EC010733
Typ instalace
0
Materiál skříně motoru
0.6025. EN-GJL-250-3
Kvalita materiálu skříně motoru
EN-GJL-250
Materiál skříně čerpadla
Cast iron
Kvalita materiálu skříně čerpadla
EN-GJL-250
Oběžné kolo
Cast iron
Oběžné kolo
EN-GJL-250
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Max. discharge flow
0 m³/h
Max. dopravní výška
0 m
Max. operating pressure
10.000 bar
Elektrické připojení
Odpojitelná
Cable length
20.000 mm
Dimenzované napětí
400 V
Počet fází
3
Kmitočet
60 Hz
Jmenovitý proud
8.800 A
Příkon motoru (P1)
4.700 kW
Výkon motoru (P2)
3.900 kW
Izolační třída podle IEC
H
Jmenovité otáčky
3498.000 1/min
Regulace otáček motoru
0
Druh regulace otáček
0
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
3.000 °C
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
3.000 °C
Průměr, připojení vypouštění
DN 50
Průměr, připojení vypouštění
50 mm
Tlakový stupeň příruby
PN 10 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
Flange shape
Screwed connection inner thread
Max. velikost částic
50.000 mm
S mělnícím zařízením
žádný
Provozní režim (vynořený)
0
Třída krytí (IP)
IP68
Spínání čerpadel
žádný
Průměr čerpadla
229.000 mm
Výška čerpadla
0 mm
hloubka ponoření
20.000 mm
Chráněno proti výbuchu
0
Vhodné pro instalaci do suchého prostředí
žádný
Hmotnost
54.000 kg
With protection against dry running
žádný
Vhodné pro fekálie
ano
Připojení strany přítoku
Screwed connection inner thread
Průměr, připojení přítoku
DN 50
Průměr, připojení přítoku
50 mm
Tlakový stupeň příruby
PN 10 bar
Connection standard inlet side
-
Druh oběžného kola
Oběžné kolo s volným průtokem
Druh startéru motoru
Přímý online (DOL)
Provedení ochrany motoru
3 PTC-150°
Ochrana motoru
0
Kabelová konstrukce
7x1.5 mm²
Kabelová konstrukce
0
Typ kabelu
NSSHÖU-J
Typ kabelu
0
Orientation
Horizontal connection
Připojení 2
Flange;DN50-PN10-EN1092-2
Angle to first bolt hole
45 °
Angle to first bolt hole
45 °
Thickness flange (incl. sealing edge)
20 mm
Outer diameter of flange
165 mm
Outer diameter of flange
165 mm
Diameter bolt hole
19 mm
Diameter bolt hole
16 mm
Diameter sealing edge
99 mm
Diameter motor
165 mm
Průměr, připojení vypouštění
DN 50
Průměr, připojení přítoku
DN 50
Průměr, připojení vypouštění
50 mm
Průměr, připojení přítoku
50 mm
Thickness sealing edge
3 mm
Height to centre connection
85 mm
Pitch circle
125 mm
Pitch circle
125 mm
Průměr čerpadla
229 mm
Connection length
150 mm
Number of bolt holes
4
Number of bolt holes
4
Pump width side 1
202 mm
Centre distance connection
0 mm
Pump width side 2
101 mm
Working length
150 mm
Dimensions
133.5 mm
Dimensions
478 mm
Dimensions
31.5 mm
Dimensions
81 mm
Dimensions
21 mm
Diameter pump housing
233 mm
Dimensions
166.5 mm
Dimensions
200 mm
Dimensions
138 mm
Dimensions
20 mm
Dimensions
51.5 mm
Number of cables
1
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model