??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Camozzi
Descripción
Conectores Mod. D6512
Lista de materiales
D6512 4-M10X1
Mod.
D6512 4-M10X1
A
4x1 mm
D
M10x1 mm
F
11.7 mm
G
13.2 mm
H
7.0 mm
L
24.5 mm
SW
12 mm
Texto de información
Información
Texto de información
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD