??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Camozzi
Descripción
Conectores Mod. d2260
Lista de materiales
D2260 M12X1.5-C1
Mod.
D
mm
B
C1
E
22.5 mm
F
21.0 mm
G
22.000 mm
H
10.5 mm
L
37 mm
M
18.5 mm
SW
20.000 mm
Texto de información
Información
Texto de información
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD