AF3S30N20L-BLP040T2
NISSEI Corporation
Made in Japan
Speed variable gearmotor
Brushless DC gearmotor APQ Series
Concentric hollow shaft /Concentric solid shaft (AF3 series)
Powered by
CAD모델 선택
{nissei/products_jp/speed_variable_gm/brushless_dc_gm_apq_series/concentric_hollow_solid_shaft_af3_series/s_type_asmtab.prj},{NB=AF3S30N20L-BLP040T2},{RO=3-Phase 0.4kW},{FN=30},{BRAKE=No},{RVIS=1/20},{ACC=L : 30 minutes},{COVPOS=},{TYPE=S type},{GEARHEAD=F3S30-2},{HOOK=-},{MOTOR=BL040},{MOTOREND=BL-0407-P},{OC=AF3S30N},{OC1=-BLP040T2},{OS=30.0},{CP=0.4kW},{RX='10','1/10','15','1/15','20','1/20','25','1/25','30','1/30','40','1/40','50','1/50','60','1/60'},{PPATH=f3_asmtpl.prj},{VERS=4},{ACCX='L : 30 minutes','L : 30 minutes','N : Normal','N : Normal'}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 110
HELP_VARIABLE
Company
NISSEI Corporation
Description
Concentric hollow shaft (AF3S type)
Bill of material
AF3S30N20L-BLP040T2
Rated output
3-Phase 0.4kW
3-Phase 0.4kW
Frame number
30
30
Brake
No
No
Ratio
1/20
1/20
Accuracy
L: 30 minutes
N : Normal
L: 30 minutes
N : Normal
Protected cover
None
R
L
None
R
L
Order number
AF3S30N20L-BLP040T2
AF3S30N20L-BLP040T2
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성