??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
complete Shut-off valve CNOMO pilot - SV 3/8 050 CNOM
Bill of material
0502600201
Code
Reference
Flow rate (P1= 10 bar DP= 1 bar)
2580 Nl/min
Exhaust Flow rate (P1=10 bar DP= 1 bar)
1000 Nl/min
IN-OUT Connections
G3/8” Pollici
exhaust port
G1/4" Pollici
Max Inlet pressure
10 bar
Minimum working pressure
3 bar
Available voltage
Working temperature
-5 / +50 °C
Max Torque
60 Nm
Weight
0,37 Kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей