카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
W0950326021
Metalwork
Actuators
Round cylinders series RNDC
Accessories for RNDC
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/actuators/round_cyl_ser_rndc/accessories/compensation_joint.prj},{NB=W0950326021-20},{IDNR= },{CODE=W0950326021},{VER=11},{DI=20},{DIX=20,25,32,40},{A=49},{B=36},{C=30},{CH=13},{D=11},{D1=6.5},{F=M10x1.25},{G=39.5},{G1=17},{P=6.5},{S=12},{S1=10.0},{WG=172},{X=1},{CH1=6.500},{ND=10.000},{P1=1.250}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
COMPENSATION JOINT - MODEL GA
Bill of material
W0950326021
Code
W0950326021
W0950326021
Ø Diameter
20
25
32
40
20
25
32
40
mm
A
49
49
mm
B
36
36
mm
C
30
30
mm
CH
13
13
mm
ØD
11
11
mm
ØD1
6.5
6.5
mm
F
M10x1.25
M10x1.25
ØG
39.5
39.5
mm
ØG1
17
17
mm
P
6.5
6.5
mm
S
12
12
mm
S1
10.0
10.0
mm
Weight
172
172
g
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성