??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Kompaktsysteme
Bill of material
YT450020
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Die Temperaturmessung ist in vielen industriellen Anwendungen von großer Bedeutung. Wir unterscheiden zwischen zwei unterschiedlichen Messprinzipen: 1. Berührungslos und 2. Medienberührend. Eine berührungslose Messung erfolgt über infrarote Strahlung, welche eine Bestimmung von Temperaturen bis zu 1800°C erlaubt, da keine Peripherie des Systems, wie etwa der Messfühler, Kontakt zum Medium oder Objekt benötigt. Aufgrund dessen finden diese Geräte oft ihren Einsatz in Schmieden, Walzwerken oder im Allgemeinen in Stahl verarbeitenden Betrieben. Die medienberührende Messung erfolgt meist in Kombination mit einem PT100 Thermowiderstand, welcher dann an die Auswerteelektronik bzw. Anzeigegeräte angeschlossen wird. Einsatzgebiete für diese Systemvarianten finden sich z.B. in Kühlkreisläufen, Vorratsbehältern, Abgassystemen, Absaugungen oder Lüftungssystemen.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
Anzeige
LED-Anzeige
Ausführung der Schaltfunktion
Öffner/Schließer
Ausführung des Analogausgangs
4 - 20mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Klemmanschluss
Ausführung des Prozessanschlusses
G 1/2 Zoll
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
Ausführung des Sensors
Stabfühler
Bauform
Quader
Einstellverfahren
Parametrierung
Geräteausführung
Einschraubarmatur
Kurzschlussfest
Ja
Schutzart (IP)
IP65
Verpolungssicher
Ja
Werkstoff des Gehäuses
PBT
Werkstoff des Messaufnehmers
Edelstahl 1.4571
Bemessungsschaltstrom
200mA
Bereitschaftsverzögerung
10.000ms
Breite
50mm
Breite des Sensors
50mm
Druckfestigkeit
100bar
Einschraubtiefe
Gewindelänge
Gewindesteigung
Höhe
78mm
Leerlaufstrom
200mA
Länge
Polzahl
4
Spannungsabfall
2,5V
Ausschaltverzögerung
0 - 50
Betriebsspannung (DC)
21,6 - 26,4
Einschaltverzögerung
0 - 50
Mediumtemperatur
-40 - 120
Umgebungstemperatur
-20 - 60
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
Artikelansicht
Artikelansicht
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD