??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Rollon
Beschreibung
Compact rail PLUS - Selbstausrichtende Linearführung, Rollen mit doppelreihigen Kugellagern, gehärtete Laufbahnen (max. Belastung 10.800 N, max. Schienenlänge 4.000 mm)
Stückliste
TMGC-00160/1/RVG18-3
Long description
Compact Rail PLUS verfügt über Rollen mit doppelreihigen Kugellager, neue steife Schienen mit konvexen Laufbahnen und neue robuste Läufer aus Stahl, mit Längsdichtungen und schwimmend gelagerten Abstreifern. Sie wurde für anspruchsvolle Anwendungen in Bezug auf Tragfähigkeit, Dynamik und Arbeitsumgebungen entwickelt und behält gleichzeitig die Selbstausrichtungsfähigkeiten bei, die diese Produktfamilie einzigartig macht.
Rail type
Size
Catalogue
Catalogue
Slider type
Number of rollers
Configuration depending on type of slider
Rail length
Number of sliders in one rail (1:$NM.)
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen