??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Rollon
Description
Compact Rail - Guidage à galets, pistes de rouelement trempées, auto-alignant (Charge max. 15000N, longueur max 4080mm)
Nomenclature
TLC28-240-1-NSW28
Long description
Compact rail est un guidage linéaire à galets, fonctionnant sur rails haute performance à pistes de roulement en acier trempé et rectifié. Deux rails compacts peuvent être combinés pour créer des systèmes d'auto-alignement pour compenser les erreurs de structure sur deux plans: axialement jusqu'à 3,9 mm et radialement jusqu'à 2 °.
Rail
Dimension
Catalogue
Catalogue
Patin
Version patin
Nombre de galets
Configuration
Longueur du rail
mm
Type de galet
Configuration galet
Longueur des rails
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur des rails
mm
cm
inch
ft
Nb de patins
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés