??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 5
HELP_VARIABLE
Empresa
Rollon
Descripción
Compact Rail - Guía lineal autoalineante, rodamientos radiales de bolas, pistas de rodadura templadas (carga máx. 15000 N, longitud máx. 4080 mm)
Lista de materiales
TLC28-240-1-NSW28
Long description
La familia de productos de la línea Compact Rail comprende guías constituidas por cursores con rodamientos radiales que se deslizan sobre pistas de rodaduras rectificadas, internas y tratadas por inducción de un perfil en C realizado con acero al carbono estirado en frío. Dos Compact Rails pueden combinarse para crear sistemas de autoalineación para compensar los errores de desalineación en dos planos: axialmente hasta 3.9 mm y radialmente hasta 2°.
Guía
Medida
Catálogo
Catálogo
Cursor
Versión del cursor
Número de rodamientos
Configuración
Longitud de barra
mm
Tipo de rodamiento
Configuración de rodamiento
Longitud de la guía
mm
Enter value for L
Longitud de la guía
mm
cm
inch
ft
N° de cursor
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD