??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Compact Ejectors X-Pump SXPi / SXMPi with IO-Link - SXPi 30 NC H M12-8
Bill of material
SCHMALZ 10.02.02.03788 SXPi 30 NC H M12-8
Name
10_02_02_03788
NNCUSTOM
SXPi 30 NC H M12-8
NTCUSTOM
Schmalz X-Pump
NBCUSTOM
SXPi 30 NC H M12-8
LINACUSTOM
SXPi 30 NC H M12-8
Order number
10.02.02.03788
B
39 mm
B2
6.8 mm
d
5.5 mm
G1
G3/8"-IG
G2
M12x1-AG
G3
M5-IG
H
108 mm
H1
134 mm
H2
54 mm
H3
6 mm
L
210 mm
L2
5 mm
L3
97 mm
L4
35.5 mm
X1
89 mm
X2
42 mm
Y1
10 mm
Y2
24 mm
Düsengröße
3,0 mm
Evakuierungsgrad
85 %
Saugvermögen (max)
220 l/min
Saugvermögen (max)
13.2 mł/h
Luftverbrauch (Saugen)
380 l/min
Luftverbrauch (Saugen)
22.8 mł/h
Luftverbrauch (Abblasen) (max)
200 l/min
Vacuum (max)
850 mbar
Schallpegel (frei)
72 dB
Druckbereich (Betriebsdruck)
3,0 ... 6,0 bar
Schlauchinnendurchm. (empf.) Druckluft
8 mm
Schlauchinnendurchm. (empf.) Vakuum
9 mm
Weight
0.77 kg
Umgebungstemperatur
0 ... 50 °C
Druckbereich (Betriebsdruck)
43,5 ... 87,0 psi
Saugvermögen (max)
7.769 cfm
Luftverbrauch (Saugen)
13.419 cfm
Luftverbrauch (Abblasen)
7.062 cfm
Vacuum (max)
25.1 inHg
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models