카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.02.02.03204 SEM-C 25 SDA NO AS
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum generators
Compact Ejectors
Compact Ejectors SEM-C
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_erzeuger/kompaktejektoren/kompaktejektoren_sem_c/10_02_02_03204.prj},{NB=SCHMALZ 10.02.02.03204 SEM-C 25 SDA NO AS},{NAME=10_02_02_03204},{INAME=10_02_02_03204},{SHA256=a+5W18Nz0xw6fuy5/Cxe3oNwmzO2GA9SgTRvYxHLYBo=},{NNCUSTOM=SEM-C 25 SDA NO AS},{NTCUSTOM=Kompaktejektor},{NBCUSTOM=SEM-C 25 SDA NO AS},{LINACUSTOM=SEM-C 25 SDA NO AS},{ARTNR=10.02.02.03204},{C114=94.5},{C112=170},{C127=5.5},{C119=40},{C132=G1/4\"-IG},{C135=G1/2\"-IG},{C138=G1/2\"-IG},{C117=70},{C111=199.5},{C109=279.5},{C110=10.5},{C628=183},{C625=55},{C946=25},{C489=87},{C883=20.2},{C882=338},{C875=6},{C874=100},{C573=70},{C574=80},{C1394=5},{C456=4},{C458=20},{C576=1.64},{C2220=0 ... 50},{C2211=72.5},{C2203=11.936},{C2204=3.531},{C2206=-25.691}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Compact Ejectors SEM-C - SEM-C 25 SDA NO AS
Bill of material
SCHMALZ 10.02.02.03204 SEM-C 25 SDA NO AS
Name
10_02_02_03204
NNCUSTOM
SEM-C 25 SDA NO AS
NTCUSTOM
Kompaktejektor
NBCUSTOM
SEM-C 25 SDA NO AS
LINACUSTOM
SEM-C 25 SDA NO AS
Order number
10.02.02.03204
B
94.5
mm
B1
170
mm
d
5.5
mm
D1
40
mm
G1
G1/4"-IG
G2
G1/2"-IG
G3
G1/2"-IG
H
70
mm
L
199.5
mm
L1
279.5
mm
L2
10.5
mm
X1
183
mm
Y1
55
mm
Baugröße
25
Evakuierungsgrad
87
%
Saugvermögen (max)
20.2
mł/h
Saugvermögen (max)
338
l/min
Luftverbrauch (Saugen)
6
mł/h
Luftverbrauch (Saugen)
100
l/min
Schallpegel (angesaugt)
70
dB
Schallpegel (frei)
80
dB
Opt. Betriebsdruck
5
bar
Schlauchinnendurchm. (empf.) Druckluft
4
mm
Schlauchinnendurchm. (empf.) Vakuum
20
mm
Weight
1.64
kg
Umgebungstemperatur
0 ... 50
°C
Opt. Betriebsdruck
72.5
psi
Saugvermögen (max)
11.936
cfm
Luftverbrauch (Saugen)
3.531
cfm
Vacuum (max)
-25.691
inHg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성