카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.02.02.03210 SEM-C 100 SDA NC AS VD
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum generators
Compact Ejectors
Compact Ejectors SEM-C
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_erzeuger/kompaktejektoren/kompaktejektoren_sem_c/10_02_02_03210.prj},{NB=SCHMALZ 10.02.02.03210 SEM-C 100 SDA NC AS VD},{NAME=10_02_02_03210},{INAME=10_02_02_03210},{SHA256=i+tmIi0PKjYp6X3alKDmpiEHAdUNpd8XSXO9ZRpCupU=},{NNCUSTOM=SEM-C 100 SDA NC AS VD},{NTCUSTOM=Kompaktejektor},{NBCUSTOM=SEM-C 100 SDA NC AS VD},{LINACUSTOM=SEM-C 100 SDA NC AS VD},{ARTNR=10.02.02.03210},{C114=116.5},{C112=232},{C127=5.5},{C119=50},{C132=G1/4\"-IG},{C135=G1\"-IG},{C138=G3/4\"-IG},{C117=90},{C111=219.5},{C109=339.5},{C110=10.5},{C628=183},{C625=55},{C946=100},{C489=81},{C883=40.3},{C882=673},{C875=14.8},{C874=246},{C573=63},{C574=83},{C1394=5},{C456=6},{C458=32},{C576=2.19},{C2220=0 ... 50},{C2211=72.5},{C2203=23.766},{C2204=8.687},{C2206=-23.624}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Compact Ejectors SEM-C - SEM-C 100 SDA NC AS VD
Bill of material
SCHMALZ 10.02.02.03210 SEM-C 100 SDA NC AS VD
Name
10_02_02_03210
NNCUSTOM
SEM-C 100 SDA NC AS VD
NTCUSTOM
Kompaktejektor
NBCUSTOM
SEM-C 100 SDA NC AS VD
LINACUSTOM
SEM-C 100 SDA NC AS VD
Order number
10.02.02.03210
B
116.5
mm
B1
232
mm
d
5.5
mm
D1
50
mm
G1
G1/4"-IG
G2
G1"-IG
G3
G3/4"-IG
H
90
mm
L
219.5
mm
L1
339.5
mm
L2
10.5
mm
X1
183
mm
Y1
55
mm
Baugröße
100
Evakuierungsgrad
81
%
Saugvermögen (max)
40.3
mł/h
Saugvermögen (max)
673
l/min
Luftverbrauch (Saugen)
14.8
mł/h
Luftverbrauch (Saugen)
246
l/min
Schallpegel (angesaugt)
63
dB
Schallpegel (frei)
83
dB
Opt. Betriebsdruck
5
bar
Schlauchinnendurchm. (empf.) Druckluft
6
mm
Schlauchinnendurchm. (empf.) Vakuum
32
mm
Weight
2.19
kg
Umgebungstemperatur
0 ... 50
°C
Opt. Betriebsdruck
72.5
psi
Saugvermögen (max)
23.766
cfm
Luftverbrauch (Saugen)
8.687
cfm
Vacuum (max)
-23.624
inHg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성