??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Compact Ejectors SCPSb - SCPSb 2-07 S04 NO
Bill of material
SCHMALZ 10.02.02.04371 SCPSb 2-07 S04 NO
Name
10_02_02_04371
NNCUSTOM
SCPSb 2-07 S04 NO
NTCUSTOM
Kompaktejektor
NBCUSTOM
SCPSb 2-07 S04 NO
LINACUSTOM
SCPSb 2-07 S04 NO
Order number
10.02.02.04371
B
18 mm
B1
18.6 mm
d
4.4 mm
d1
6 mm
d2
6 mm
d3
2.6 mm
H
77.5 mm
H1
97 mm
H2
40.8 mm
H3
47.5 mm
H4
16.5 mm
H5
5.5 mm
L
94 mm
L1
109.5 mm
L2
81.4 mm
L3
22 mm
L4
29.5 mm
X1
36.9 mm
X2
16 mm
Y1
12 mm
Y2
12 mm
Düsengröße
2-0,7 mm
Evakuierungsgrad
85 %
Saugvermögen (max)
2.28 mł/h
Saugvermögen (max)
37 l/min
Luftverbrauch (Saugen)
1.35 mł/h
Luftverbrauch (Saugen)
22 l/min
Luftverbrauch (Abblasen)
7.25 mł/h
Luftverbrauch (Abblasen) (max)
118 l/min
Schallpegel (frei)
63 dB
Schallpegel (angesaugt)
58 dB
Druckbereich (Betriebsdruck)
2,0 ... 6,0 bar
Schlauchinnendurchm. (empf.) Druckluft
4 mm
Schlauchinnendurchm. (empf.) Vakuum
4 mm
Weight
0.165 kg
Umgebungstemperatur
0 ... 50 °C
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)