카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.02.02.04824 SCPSb 07 S04 NO VD
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum generators
Compact Ejectors
Compact Ejectors SCPSb
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_erzeuger/kompaktejektoren/kompaktejektoren_scpsb/10_02_02_04824.prj},{NB=SCHMALZ 10.02.02.04824 SCPSb 07 S04 NO VD},{NAME=10_02_02_04824},{INAME=10_02_02_04824},{SHA256=w9R1NEVDypAeqH6qTOXmPO6/co9qtjP6TPtb7Ot5ZZA=},{NNCUSTOM=SCPSb 07 S04 NO VD},{NTCUSTOM=Kompaktejektor},{NBCUSTOM=SCPSb 07 S04 NO VD},{LINACUSTOM=SCPSb 07 S04 NO VD},{ARTNR=10.02.02.04824},{C114=18},{C112=18.6},{C127=4.4},{C125=6},{C126=6},{C146=2.6},{C117=77.5},{C115=146},{C116=40.8},{C622=47.5},{C623=16.5},{C1581=5.5},{C111=86.2},{C109=102.5},{C110=81.4},{C617=22},{C618=29.5},{C628=36.9},{C629=16},{C625=12},{C626=12},{C451=0,7 mm},{C489=85},{C883=0.98},{C882=16},{C875=1.35},{C874=22},{C871=7.25},{C870=118},{C574=63},{C573=58},{C2201=2,0 ... 6,0},{C456=4},{C458=4},{C576=0.165},{C2220=0 ... 50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Compact Ejectors SCPSb - SCPSb 07 S04 NO VD
Bill of material
SCHMALZ 10.02.02.04824 SCPSb 07 S04 NO VD
Name
10_02_02_04824
NNCUSTOM
SCPSb 07 S04 NO VD
NTCUSTOM
Kompaktejektor
NBCUSTOM
SCPSb 07 S04 NO VD
LINACUSTOM
SCPSb 07 S04 NO VD
Order number
10.02.02.04824
B
18
mm
B1
18.6
mm
d
4.4
mm
d1
6
mm
d2
6
mm
d3
2.6
mm
H
77.5
mm
H1
146
mm
H2
40.8
mm
H3
47.5
mm
H4
16.5
mm
H5
5.5
mm
L
86.2
mm
L1
102.5
mm
L2
81.4
mm
L3
22
mm
L4
29.5
mm
X1
36.9
mm
X2
16
mm
Y1
12
mm
Y2
12
mm
Düsengröße
0,7 mm
Evakuierungsgrad
85
%
Saugvermögen (max)
0.98
mł/h
Saugvermögen (max)
16
l/min
Luftverbrauch (Saugen)
1.35
mł/h
Luftverbrauch (Saugen)
22
l/min
Luftverbrauch (Abblasen)
7.25
mł/h
Luftverbrauch (Abblasen) (max)
118
l/min
Schallpegel (frei)
63
dB
Schallpegel (angesaugt)
58
dB
Druckbereich (Betriebsdruck)
2,0 ... 6,0
bar
Schlauchinnendurchm. (empf.) Druckluft
4
mm
Schlauchinnendurchm. (empf.) Vakuum
4
mm
Weight
0.165
kg
Umgebungstemperatur
0 ... 50
°C
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성