??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Compact Ejectors SCPSb - SCPSb 07 S04 NO VD
Bill of material
SCHMALZ 10.02.02.04824 SCPSb 07 S04 NO VD
Name
10_02_02_04824
NNCUSTOM
SCPSb 07 S04 NO VD
NTCUSTOM
Kompaktejektor
NBCUSTOM
SCPSb 07 S04 NO VD
LINACUSTOM
SCPSb 07 S04 NO VD
Order number
10.02.02.04824
B
18 mm
B1
18.6 mm
d
4.4 mm
d1
6 mm
d2
6 mm
d3
2.6 mm
H
77.5 mm
H1
146 mm
H2
40.8 mm
H3
47.5 mm
H4
16.5 mm
H5
5.5 mm
L
86.2 mm
L1
102.5 mm
L2
81.4 mm
L3
22 mm
L4
29.5 mm
X1
36.9 mm
X2
16 mm
Y1
12 mm
Y2
12 mm
Düsengröße
0,7 mm
Evakuierungsgrad
85 %
Saugvermögen (max)
0.98 mł/h
Saugvermögen (max)
16 l/min
Luftverbrauch (Saugen)
1.35 mł/h
Luftverbrauch (Saugen)
22 l/min
Luftverbrauch (Abblasen)
7.25 mł/h
Luftverbrauch (Abblasen) (max)
118 l/min
Schallpegel (frei)
63 dB
Schallpegel (angesaugt)
58 dB
Druckbereich (Betriebsdruck)
2,0 ... 6,0 bar
Schlauchinnendurchm. (empf.) Druckluft
4 mm
Schlauchinnendurchm. (empf.) Vakuum
4 mm
Weight
0.165 kg
Umgebungstemperatur
0 ... 50 °C
Previews
3D
2D
Download CAD models