카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCPS 15 G02 NO M12-5 PNP
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum generators
Compact Ejectors
Compact Ejectors SCPS / SCPSi
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_erzeuger/kompaktejektoren/kompaktejektoren_scps_scpsi/10_02_02_04115.prj},{NB=SCPS 15 G02 NO M12-5 PNP},{CNSORDERNO=SCPS 15 G02 NO M12-5 PNP},{ARTNR=10.02.02.04115},{CTN=84141089},{B=18},{B1=18.6},{D=4.4},{D3=2.6},{G1=G1/8\"-IG},{G2=G1/8\"-IG},{G3=M12x1-AG},{H=98.95},{H2=40.75},{H3=47.5},{H4=16.5},{H5=5.5},{L=83.8},{L1=105},{L2=91.5},{L3=22},{L4=29.5},{X1=36.9},{X2=16},{Y1=12},{Y2=12},{NZ=15},{DOE=85},{SR=4.03},{SR2=65.5},{ACS=6.03},{ACS2=98},{ACBO=7.25},{MACBO=118},{NL=77},{SLS=65},{PR=2.0 ... 6.0},{MASS=0.195},{OT=0 ... 50},{PR2=29.0 ... 87.0},{SR3=2.313},{ACS3=3.46},{ACBO2=4.267},{MV=-25.1},{IODD=IODD_10.02.02.04115_de-DE_00},{INFOTEXT=Bemassung}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Compact Ejectors SCPS / SCPSi - SCPS 15 G02 NO M12-5 PNP
Bill of material
SCPS 15 G02 NO M12-5 PNP
Type
SCPS 15 G02 NO M12-5 PNP
Part no.
10.02.02.04115
Customs Tariff Number
84141089
B
18
mm
B1
18.6
mm
d
4.4
mm
d3
2.6
mm
G1
G1/8"-F
G2
G1/8"-F
G3
M12x1-M
H
98.95
mm
H2
40.75
mm
H3
47.5
mm
H4
16.5
mm
H5
5.5
mm
L
83.8
mm
L1
105
mm
L2
91.5
mm
L3
22
mm
L4
29.5
mm
X1
36.9
mm
X2
16
mm
Y1
12
mm
Y2
12
mm
Nozzle size
15
mm
Degree of evacuation
85
%
Suction rate (max.)
4.03
m³/h
Suction rate (max.)
65.5
l/min
Air consumption suction
6.03
m³/h
Air consumption suction
98
l/min
Air consumption blow off
7.25
m³/h
Max. air consumption blow off
118
l/min
Sound level free
77
dB
Sound level suction
65
dB
Pressure range (operating pressure)
2.0 ... 6.0
bar
Weight
0.195
kg
Operating temperature
0 ... 50
°C
Pressure range (operating pressure)
29.0 ... 87.0
psi
Suction rate (max.)
2.313
cfm
Air consumption suction
3.46
cfm
Air consumption blow off
4.267
cfm
Max. vacuum
-25.1
inHg
Infotext
Dimensions
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성