??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Compact Ejectors SCPM - SCPM 05 NO A
Bill of material
SCHMALZ 10.02.02.01072 SCPM 05 NO A
Name
10_02_02_01072
NNCUSTOM
SCPM 05 NO A
NTCUSTOM
Minikompaktejektor
NBCUSTOM
SCPM 05 NO A
LINACUSTOM
SCPM 05 NO A
Order number
10.02.02.01072
B
10.2 mm
d
3.2 mm
G1
M5-IG
G2
M5-IG
H
37.5 mm
H1
84 mm
H2
24 mm
H3
5 mm
L1
64.5 mm
L2
25.5 mm
X1
25 mm
Y1
15 mm
Düsendurchmesser
0.5 mm
Evakuierungsgrad
85 %
Saugvermögen (max)
6 l/min
Saugvermögen (max)
0.4 mł/h
Luftverbrauch (Saugen)
13 l/min
Luftverbrauch (Saugen)
0.8 mł/h
Luftverbrauch (Abblasen) (max)
26 l/min
Luftverbrauch (Abblasen)
1.6 mł/h
Schallpegel (angesaugt)
62 dB
Schallpegel (frei)
62 dB
Druckbereich (Betriebsdruck)
2,0 ... 6,0 bar
Opt. Betriebsdruck
4.5 bar
Schlauchinnendurchm. (empf.) Druckluft
2 mm
Schlauchinnendurchm. (empf.) Vakuum
2 mm
Steuerung
Stromlos offen
Weight
80 g
Umgebungstemperatur
0 ... 45 °C
Saugvermögen (max)
0.211 cfm
Luftverbrauch (Saugen)
0.459 cfm
Luftverbrauch (Abblasen)
0.941 cfm
Druckbereich (Betriebsdruck)
29,0 ... 87,0 psi
Opt. Betriebsdruck
65.2 psi
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models