카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.02.02.02498 SCPM 05 NC A VS-T
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum generators
Compact Ejectors
Compact Ejectors SCPM
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_erzeuger/kompaktejektoren/kompaktejektoren_scpm/10_02_02_02498.prj},{NB=SCHMALZ 10.02.02.02498 SCPM 05 NC A VS-T},{ARTNR=10.02.02.02498},{C114=10.2},{C127=3.2},{C117=37.2},{C115=106.8},{C116=24},{C622=5},{C111=56.5},{C109=64.5},{C110=6},{C628=25},{C625=15},{C172=0.5},{C489=85},{C882=6},{C883=0.4},{C874=13},{C875=0.8},{C870=26},{C871=1.6},{C573=62},{C574=62},{C1394=4.5},{C456=2},{C458=2},{C575=90},{C2203=0.211},{C2204=0.459},{C2205=0.941},{C2211=65.2},{NAME=10_02_02_02498},{INAME=10_02_02_02498},{SHA256=GRsnqZwyPKWgyaDZroFrmoEQY4p4YqdVLR1//IZXusM=},{NNCUSTOM=SCPM 05 NC A VS-T},{NTCUSTOM=Minikompaktejektor},{NBCUSTOM=SCPM 05 NC A VS-T},{LINACUSTOM=SCPM 05 NC A VS-T},{C132=M5-IG},{C135=M5-IG},{C2201=2,0 ... 6,0},{C420=Stromlos geschlossen},{C2220=0 ... 45}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Compact Ejectors SCPM - SCPM 05 NC A VS-T
Bill of material
SCHMALZ 10.02.02.02498 SCPM 05 NC A VS-T
Name
10_02_02_02498
NNCUSTOM
SCPM 05 NC A VS-T
NTCUSTOM
Minikompaktejektor
NBCUSTOM
SCPM 05 NC A VS-T
LINACUSTOM
SCPM 05 NC A VS-T
Order number
10.02.02.02498
B
10.2
mm
d
3.2
mm
G1
M5-IG
G2
M5-IG
H
37.2
mm
H1
106.8
mm
H2
24
mm
H3
5
mm
L
56.5
mm
L1
64.5
mm
L2
6
mm
X1
25
mm
Y1
15
mm
Düsendurchmesser
0.5
mm
Evakuierungsgrad
85
%
Saugvermögen (max)
6
l/min
Saugvermögen (max)
0.4
mł/h
Luftverbrauch (Saugen)
13
l/min
Luftverbrauch (Saugen)
0.8
mł/h
Luftverbrauch (Abblasen) (max)
26
l/min
Luftverbrauch (Abblasen)
1.6
mł/h
Schallpegel (angesaugt)
62
dB
Schallpegel (frei)
62
dB
Druckbereich (Betriebsdruck)
2,0 ... 6,0
bar
Opt. Betriebsdruck
4.5
bar
Schlauchinnendurchm. (empf.) Druckluft
2
mm
Schlauchinnendurchm. (empf.) Vakuum
2
mm
Steuerung
Stromlos geschlossen
Weight
90
g
Umgebungstemperatur
0 ... 45
°C
Saugvermögen (max)
0.211
cfm
Luftverbrauch (Saugen)
0.459
cfm
Luftverbrauch (Abblasen)
0.941
cfm
Druckbereich (Betriebsdruck)
29,0 ... 87,0
psi
Opt. Betriebsdruck
65.2
psi
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성