??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Compact Ejectors SCPLb / SCPLc - SCPLc 50 HV G SA NC PNP E2A
Bill of material
SCPLc 50 HV G SA NC PNP E2A
Part no.
10.02.02.07030
Type
SCPLc 50 HV G SA NC PNP E2A
B
66.0 mm
B2
13.8 mm
B3
34 mm
d
5.5 mm
G1
G3/8"-IG
G2
G3/4"-IG
G3
M4-AG
G5
M12x1-AG
H
72 mm
H1
74 mm
L
153.5 mm
L1
297 mm
L2
54.5 mm
L4
113.5 mm
L5
14 mm
X1
73.5 mm
X2
124.5 mm
Y1
62 mm
Y2
60 mm
Weight
0.85 kg
Infotext
Dimensions
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)