??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Compact Ejectors SCPLb / SCPLc - SCPLc 50 HV G SA NC PNP E2A
Bill of material
SCPLc 50 HV G SA NC PNP E2A
Part no.
10.02.02.07030
Type
SCPLc 50 HV G SA NC PNP E2A
B
66.0 mm
B2
13.8 mm
B3
34 mm
d
5.5 mm
G1
G3/8"-IG
G2
G3/4"-IG
G3
M4-AG
G5
M12x1-AG
H
72 mm
H1
74 mm
L
153.5 mm
L1
297 mm
L2
54.5 mm
L4
113.5 mm
L5
14 mm
X1
73.5 mm
X2
124.5 mm
Y1
62 mm
Y2
60 mm
Weight
0.85 kg
Infotext
Dimensions
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD