??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Compact Ejectors SCPLb / SCPLc - SCPLc 150 HV NPT SA NC PNP E2Q
Bill of material
SCPLc 150 HV NPT SA NC PNP E2Q
Part no.
10.02.02.07045
Type
SCPLc 150 HV NPT SA NC PNP E2Q
B
129.6 mm
B2
13.8 mm
B3
34 mm
d
5.5 mm
G1
G3/8"-IG
G2
G1"-IG
G3
M4-AG
G5
M12x1-AG
H
72 mm
H1
74 mm
L
153.5 mm
L1
297 mm
L2
54.5 mm
L4
113.5 mm
L5
14 mm
X1
73.5 mm
X2
124.5 mm
Y1
62 mm
Y2
60 mm
Weight
1.67 kg
Infotext
Dimensions
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)