??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Compact Ejectors SCPLb / SCPLc - SCPLc 150 HV NPT SA NC PNP E2Q
Bill of material
SCPLc 150 HV NPT SA NC PNP E2Q
Part no.
10.02.02.07045
Type
SCPLc 150 HV NPT SA NC PNP E2Q
B
129.6 mm
B2
13.8 mm
B3
34 mm
d
5.5 mm
G1
G3/8"-IG
G2
G1"-IG
G3
M4-AG
G5
M12x1-AG
H
72 mm
H1
74 mm
L
153.5 mm
L1
297 mm
L2
54.5 mm
L4
113.5 mm
L5
14 mm
X1
73.5 mm
X2
124.5 mm
Y1
62 mm
Y2
60 mm
Weight
1.67 kg
Infotext
Dimensions
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés