??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Compact Ejectors SCPLb / SCPLc - SCPLc 100 HV G SA NC PNP E2C
Bill of material
SCPLc 100 HV G SA NC PNP E2C
Part no.
10.02.02.07032
Type
SCPLc 100 HV G SA NC PNP E2C
B
97.8 mm
B2
13.8 mm
B3
34 mm
d
5.5 mm
G1
G3/8"-IG
G2
G1"-IG
G3
M4-AG
G5
M12x1-AG
H
72 mm
H1
74 mm
L
153.5 mm
L1
297 mm
L2
54.5 mm
L4
113.5 mm
L5
14 mm
X1
73.5 mm
X2
124.5 mm
Y1
62 mm
Y2
60 mm
Weight
1.25 kg
Infotext
Dimensions
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей