??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Compact Ejectors SCPLb / SCPLc - SCPLc 100 HV G SA NC NPN E2Y
Bill of material
SCPLc 100 HV G SA NC NPN E2Y
Part no.
10.02.02.07050
Type
SCPLc 100 HV G SA NC NPN E2Y
B
97.8 mm
B2
13.8 mm
B3
34 mm
d
5.5 mm
G1
G3/8"-IG
G2
G1"-IG
G3
M4-AG
G5
M12x1-AG
H
72 mm
H1
74 mm
L
153.5 mm
L1
297 mm
L2
54.5 mm
L4
113.5 mm
L5
14 mm
X1
73.5 mm
X2
124.5 mm
Y1
62 mm
Y2
60 mm
Weight
1.25 kg
Infotext
Dimensions
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)