??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Compact Ejectors SCPLb / SCPLc - SCPLc 100 HV G SA NC NPN E2Y
Bill of material
SCPLc 100 HV G SA NC NPN E2Y
Part no.
10.02.02.07050
Type
SCPLc 100 HV G SA NC NPN E2Y
B
97.8 mm
B2
13.8 mm
B3
34 mm
d
5.5 mm
G1
G3/8"-IG
G2
G1"-IG
G3
M4-AG
G5
M12x1-AG
H
72 mm
H1
74 mm
L
153.5 mm
L1
297 mm
L2
54.5 mm
L4
113.5 mm
L5
14 mm
X1
73.5 mm
X2
124.5 mm
Y1
62 mm
Y2
60 mm
Weight
1.25 kg
Infotext
Dimensions
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD