??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Compact Ejectors SCPLb / SCPLc - SCPLb 50 HV G SA NC PNP E14
Bill of material
SCPLb 50 HV G SA NC PNP E14
Part no.
10.02.02.07022
Type
SCPLb 50 HV G SA NC PNP E14
B
66.0 mm
B2
13.8 mm
B3
34 mm
d
5.5 mm
G1
G3/8"-IG
G2
G3/4"-IG
G3
M4-AG
G5
M12x1-AG
H
72 mm
H1
74 mm
L
153.5 mm
L1
297 mm
L2
54.5 mm
L4
113.5 mm
L5
14 mm
X1
73.5 mm
X2
124.5 mm
Y1
62 mm
Y2
60 mm
Weight
0.85 kg
Infotext
Dimensions
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)