??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Compact Ejectors SCPLb / SCPLc - SCPLb 50 HV G SA NC PNP E14
Bill of material
SCPLb 50 HV G SA NC PNP E14
Part no.
10.02.02.07022
Type
SCPLb 50 HV G SA NC PNP E14
B
66.0 mm
B2
13.8 mm
B3
34 mm
d
5.5 mm
G1
G3/8"-IG
G2
G3/4"-IG
G3
M4-AG
G5
M12x1-AG
H
72 mm
H1
74 mm
L
153.5 mm
L1
297 mm
L2
54.5 mm
L4
113.5 mm
L5
14 mm
X1
73.5 mm
X2
124.5 mm
Y1
62 mm
Y2
60 mm
Weight
0.85 kg
Infotext
Dimensions
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD