??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Compact Ejectors SCPLb / SCPLc - SCPLb 25 HF G SA NO PNP E23
Bill of material
SCPLb 25 HF G SA NO PNP E23
Part no.
10.02.02.07028
Type
SCPLb 25 HF G SA NO PNP E23
B
66.0 mm
B2
13.8 mm
B3
34 mm
d
5.5 mm
G1
G3/8"-IG
G2
G3/4"-IG
G3
M4-AG
G5
M12x1-AG
H
72 mm
H1
74 mm
L
153.5 mm
L1
297 mm
L2
54.5 mm
L4
113.5 mm
L5
14 mm
X1
73.5 mm
X2
124.5 mm
Y1
62 mm
Y2
60 mm
Weight
0.83 kg
Infotext
Dimensions
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD